chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IVU2PRGW12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
beeldverwerking
IVU2PRGW12
Bestelnummer 3090919
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
grijze waarde
Lichtsoort
wit
Bedrijfsspanning
DC
Resolution (Pixel)
752 x 480
Brandpuntsafstand (mm)
4
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Brandpuntsafstand (mm)
4
Lichtsoort
wit
Resolution (Pixel)
752 x 480
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.822,80
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Beeldsensoren
IVU2PRGW12
Artikel totaal
€ 1.822,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag