chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Beeldverwerking
IVU2PTGG04
Bestel-ID 3090751
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 3.080,10
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Beeldsensoren
IVU2PTGG04
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
grijze waarde
Bedrijfsspanning
DC
Brandpuntsafstand (mm)
4
Lichtsoort
groen
Resolution
752 × 480 pixels
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Brandpuntsafstand (mm)
4
Lichtsoort
groen
Resolution
752 × 480 pixels
Artikel totaal
€ 3.080,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support