chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Accumodule
DX81-LITH
Bestel-ID 3086016
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 129,60
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Toebehoren
DX81-LITH
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer
Batterij-oplossing
Ja
Eigenschappen
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer
Beschermingsgraad
IP67
Artikel totaal
€ 129,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support