chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K70DXN2RQ
Bestel-ID 3097900
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 292,35
Artikel totaal
€ 292,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
K70DXN2RQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Eindschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern (kabellus)
Ingangstype
PNP of communicatieprotocol
Batterij-oplossing
Nee
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Ingangstype
PNP of communicatieprotocol
Functie
Eindschakelaar
Contacteer Support