chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K70DXN2T2GRY
Bestel-ID 3096986
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 364,80
Artikel totaal
€ 364,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Eindschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern (kabellus)
Ingangstype
Communicatieprotocol
Batterij-oplossing
Nee
Aantal kleuren/segmenten
3
Eigenschappen
Ingangstype
Communicatieprotocol
Functie
Eindschakelaar
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
K70DXN2T2GRY