chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
K50UX2CRA
Bestel-ID 3094612
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 400,80
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
K50UX2CRA
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
RS485
Kabellengte (m)
0.23
Bouwvorm
Pijp
Communicatieprotocol
RS485
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Naderingsschakelaar
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer
Eigenschappen
Functie
Naderingsschakelaar
Artikel totaal
€ 400,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support