chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
B-TL70DXN2-Q8
Bestel-ID 3094218
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 208,80
Artikel totaal
€ 208,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
B-TL70DXN2-Q8
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Antenne-aansluiting
intern (kabellus)
Ingangstype
PNP
Batterij-oplossing
Nee
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Ingangstype
PNP
Functie
Signaalzuil
Contacteer Support