chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
GPS-ontvanger
GPS50M
Bestel-ID 3088289
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 238,80
Artikel totaal
€ 238,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
GPS50M
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Bouwvorm
Puck
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Functie
Positionering
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer
Batterij-oplossing
Nee
Eigenschappen
Functie
Positionering
Contacteer Support