chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor
M12FT4Q
Bestel-ID 3085309
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 178,95
Artikel totaal
€ 178,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
M12FT4Q
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Pijp
Communicatieprotocol
1-wire-serial
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer