chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radiotransfersysteem
DX80N2Q45BL-RG
Bestel-ID 3029044
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 316,30
Artikel totaal
€ 316,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT, Lexan
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
1000000
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern (kabellus)
Ingangstype
Drukknop
Uitgang
2-kleurige LED-indicator (rood/groen)
Batterij-oplossing
Ja
Bouwgrootte
68.9 x 44.5 x 87.6 mm
Eigenschappen
Ingangstype
Drukknop
Uitgang
2-kleurige LED-indicator (rood/groen)
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
DX80N2Q45BL-RG