chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radiotransfersysteem
DX80N2Q45CV
Bestel-ID 3026111
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 418,80
Artikel totaal
€ 418,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT, Lexan
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
Naderingsschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern (kabellus)
Ingangstype
Discreet (sensor)
Batterij-oplossing
Ja
Brandpuntsafstand (mm)
38
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
67.3 x 44.5 x 97.1 mm
Eigenschappen
Ingangstype
Discreet (sensor)
Functie
Naderingsschakelaar
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
DX80N2Q45CV