chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radiotransmissiesysteem
R70SR2MQ
Bestel-ID 3812526
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 226,80
Artikel totaal
€ 226,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Certificaten
CE, CSA, ATEX
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Max. reikwijdte (mm)
1000000
Functie
Boomtopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern (kabellus)
Batterij-oplossing
Nee
Eigenschappen
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU
Functie
Boomtopologie
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
R70SR2MQ