chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DX80N2X6S-PM8C | TURCK - Your Global Automation Partner
Radiotransmissiesysteem
DX80N2X6S-PM8C
Bestel-ID 3087111
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Punt-punt
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
PNP
Uitgang
PNP
Batterij-oplossing
Nee
Eigenschappen
Ingangstype
PNP
Functie
Punt-punt
Uitgang
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 628,75
Artikel totaal
€ 628,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80N2X6S-PM8C
Contacteer Support