chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Radiotransmissiesysteem
DX80N2X6S-PM8
Bestel-ID 3087107
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 624,00
Artikel totaal
€ 624,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80N2X6S-PM8
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Punt-punt
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
PNP
Uitgang
PNP
Batterij-oplossing
Nee
Eigenschappen
Ingangstype
PNP
Functie
Punt-punt
Uitgang
PNP