chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radiotransmissiesysteem
DX80SR2M-H
Bestel-ID 3044063
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 524,20
Artikel totaal
€ 524,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS232, RS485
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Punt-punt
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
-
Uitgang
-
Batterij-oplossing
Nee
Eigenschappen
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS232, RS485
Ingangstype
-
Functie
Punt-punt
Uitgang
-
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80SR2M-H