chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Radiotransmissiesysteem
DX80G2M6-B2Q
Bestel-ID 3026576
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 472,80
Artikel totaal
€ 472,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80G2M6-B2Q
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP00
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
FR4 printplaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Functie
Stertopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
PNP
Uitgang
PNP
Batterij-oplossing
Nee
Eigenschappen
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Ingangstype
PNP
Functie
Stertopologie
Uitgang
PNP
Contacteer Support