chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Radiotransmissiesysteem
DX80N2X2S-PB1
Bestel-ID 3025758
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 473,80
Artikel totaal
€ 473,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80N2X2S-PB1
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP00
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
FR4 printplaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Stertopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
NPN/0…20 mA
Uitgang
NMOS
Batterij-oplossing
Ja
Eigenschappen
Ingangstype
NPN/0…20 mA
Functie
Stertopologie
Uitgang
NMOS