chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radiotransmissiesysteem
DX80N2X2S-P7C
Bestel-ID 3018807
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 733,35
Artikel totaal
€ 733,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
CE, CSA, ATEX
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
RS485
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Stertopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
NPN
Uitgang
NMOS
Batterij-oplossing
Ja
Eigenschappen
Communicatieprotocol
RS485
Ingangstype
NPN
Functie
Stertopologie
Uitgang
NMOS
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80N2X2S-P7C