chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DX80DR2M-H2C | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radiotransmissiesysteem
DX80DR2M-H2C
Bestel-ID 3018144
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
CE, CSA, ATEX
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Boomtopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
PNP/0…20 mA
Uitgang
PNP/0…20 mA
Batterij-oplossing
Nee
Eigenschappen
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Ingangstype
PNP/0…20 mA
Functie
Boomtopologie
Uitgang
PNP/0…20 mA
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 727,20
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80DR2M-H2C
Artikel totaal
€ 727,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support