chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Radiotransmissiesysteem
DX80N2X1S-P3E
Bestel-ID 3018091
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 769,90
Artikel totaal
€ 769,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80N2X1S-P3E
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Certificaten
CE, CSA, ATEX
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Stertopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
NPN/thermo-element
Uitgang
NMOS
Batterij-oplossing
Ja
Eigenschappen
Ingangstype
NPN/thermo-element
Functie
Stertopologie
Uitgang
NMOS