chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Radiotransmissiesysteem
DX80DR2M-HB1
Bestel-ID 3017421
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 473,80
Artikel totaal
€ 473,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80DR2M-HB1
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP00
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
FR4 printplaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Boomtopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
NPN, 0…20 mA
Uitgang
NMOS, Switch Power
Batterij-oplossing
Ja
Eigenschappen
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Ingangstype
NPN, 0…20 mA
Functie
Boomtopologie
Uitgang
NMOS, Switch Power