chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Radiotransmissiesysteem
DX80DR2M-H3
Bestel-ID 3013808
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 733,35
Artikel totaal
€ 733,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80DR2M-H3
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
RS232
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Boomtopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
NPN of PNP/thermo-element/thermistor
Uitgang
NMOS
Batterij-oplossing
Ja
Eigenschappen
Communicatieprotocol
RS232
Ingangstype
NPN of PNP/thermo-element/thermistor
Functie
Boomtopologie
Uitgang
NMOS