chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Bestel-ID 6936821
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 35,75
Artikel totaal
€ 35,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler
Connector A
Contraconnector, M12 × 1
Aantal polen
5/5
Connector B
2 x connector, M12 × 1
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Eigenschappen
Type toebehoren
Y-verdeler
home
Turck-Shop
Identificatie
Toebehoren
VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550