chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
Bestel-ID 6930573
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 33,40
Artikel totaal
€ 33,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Uitvoering
T-verdeler
Connector A
Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Type toebehoren
T-verdeler
Eigenschappen
Type toebehoren
T-verdeler
home
Turck-Shop
Identificatie
Toebehoren
VT2-FKM5-FKM5-FSM5