chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Toebehoren
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Bestel-ID 100028595
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 182,70
Artikel totaal
€ 182,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Connectortype
SMA
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Gebruiksregio (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Type toebehoren
Passieve UHF-antenne
Eigenschappen
Type toebehoren
Passieve UHF-antenne
Materiaal behuizing
Kunststof
Gebruiksregio (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
home
Turck-Shop
Identificatie
Toebehoren
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
chevron_left
Menu