chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TW902-928-L98-43-M-B112-500PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
Tag UHF
TW902-928-L98-43-M-B112-500PCS
Bestel-ID 7030727
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
112
Geheugentype
EEPROM
Montage
Op metaal
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
64
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
112
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP40
Montage
Op metaal
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 1.093,15
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW902-928-L98-43-M-B112-500PCS
Artikel totaal
€ 1.093,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support