chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
Tag UHF
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS
Bestel-ID 7030592
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Smart-Label
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PET
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
38
Geheugentype
EEPROM
Montage
Metaalvrij
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
0
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
38
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP40
Montage
Metaalvrij
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS
Artikel totaal
€ 0,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Op voorraad
Lijstprijs
€ 0,55
Contacteer Support