chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Tag UHF
TW902-928-R50-B112
Bestel-ID 7030404
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 13,25
Artikel totaal
€ 13,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW902-928-R50-B112
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Hard-tag
Uitvoering behuizing
PA6
Gebruiksregio (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
138
Geheugentype
EEPROM
Schrijf-leesafstand max. (mm)
3000
Montage
Metaalvrij
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
64
EPC geheugen (Byte)
32
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
138
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP68
Montage
Metaalvrij