chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TW865-868-R50-B138 | TURCK - Your Global Automation Partner
Tag UHF
TW865-868-R50-B138
Bestel-ID 7030257
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Hard-tag
Uitvoering behuizing
PA6
Gebruiksregio (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
138
Geheugentype
EEPROM
Schrijf-leesafstand max. (mm)
3000
Montage
Metaalvrij
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
64
EPC geheugen (Byte)
32
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
138
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP68
Montage
Metaalvrij
Op voorraad
Lijstprijs
€ 13,15
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW865-868-R50-B138
Artikel totaal
€ 13,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support