chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TW860-960-L74-28-TEMP-B56-10PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tag UHF
TW860-960-L74-28-TEMP-B56-10PCS
Bestel-ID 100050536
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
56
Geheugentype
EEPROM
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
12
EPC geheugen (Byte)
24
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
56
Geheugentype
EEPROM
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L74-28-TEMP-B56-10PCS
Op voorraad
Lijstprijs
€ 110,10
Artikel totaal
€ 110,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support