chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TW860-960-Q47L51-M-B98 | TURCK - Your Global Automation Partner
Tag UHF
TW860-960-Q47L51-M-B98
Bestel-ID 100050406
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Hard-tag
Beschermingsgraad
IP68
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugentype
EEPROM
Geheugengrootte (Byte)
98
Montage
Op metaal
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
16
EPC geheugen (Byte)
62
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
98
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP68
Montage
Op metaal
Op voorraad
Lijstprijs
€ 8,40
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-Q47L51-M-B98
Artikel totaal
€ 8,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support