chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TW860-960-L110-25-P-B40-1.5KPCS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tag UHF
TW860-960-L110-25-P-B40-1.5KPCS
Bestel-ID 100050389
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
40
Geheugentype
EEPROM
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
4
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
40
Geheugentype
EEPROM
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 5.796,00
Artikel totaal
€ 5.796,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L110-25-P-B40-1.5KPCS
Contacteer Support