chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tag UHF
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS
Bestel-ID 100050388
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
332
Geheugentype
EEPROM
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
256
EPC geheugen (Byte)
56
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
332
Geheugentype
EEPROM
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 115,95
Artikel totaal
€ 115,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS
Contacteer Support