chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tag UHF
TW860-960-L54-34-P-B36-3KPCS
Bestel-ID 100050385
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 1.043,85
Artikel totaal
€ 1.043,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L54-34-P-B36-3KPCS
Technische gegevens
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
36
Geheugentype
EEPROM
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
36
Geheugentype
EEPROM