chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TW860-960-L44-18-P-B34-5KPCS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tag UHF
TW860-960-L44-18-P-B34-5KPCS
Bestel-ID 100050383
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
32
Geheugentype
EEPROM
EPC geheugen (Byte)
12
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
32
Geheugentype
EEPROM
Op voorraad
Lijstprijs
€ 5.217,00
Artikel totaal
€ 5.217,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L44-18-P-B34-5KPCS
Contacteer Support