chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Tag UHF
TW860-960-Q27L97-M-B36
Bestel-ID 100044979
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 6,25
Artikel totaal
€ 6,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-Q27L97-M-B36
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
Hard-tag
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
36
Geheugentype
EEPROM
Montage
Op metaal
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
0
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
36
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP69K
Montage
Op metaal