chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Tag UHF
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
Bestel-ID 100004394
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Hard-tag
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PPS
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
1090
Geheugentype
EEPROM
Montage
Op metaal
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
1024
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
1090
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP68
Montage
Op metaal
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 10,15
Artikel totaal
€ 10,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support