chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TW865-868-L96-24-P-M-B40-500PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
Tag UHF
TW865-868-L96-24-P-M-B40-500PCS
Bestel-ID 100004167
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
40
Geheugentype
EEPROM
Montage
Op metaal
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
4
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
40
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP68
Montage
Op metaal
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 851,20
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW865-868-L96-24-P-M-B40-500PCS
Artikel totaal
€ 851,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support