chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TW860-960-L64-22-B40 | TURCK - Your Global Automation Partner
Tag UHF
TW860-960-L64-22-B40
Bestel-ID 100004052
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
40
Geheugentype
EEPROM
Montage
Metaalvrij
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
0
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
40
Geheugentype
EEPROM
Montage
Metaalvrij
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 2,20
Artikel totaal
€ 2,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L64-22-B40
Contacteer Support