chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Tag UHF
TW860-960-L75-50-M-HT-B42
Bestel-ID 100003976
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 6,00
Artikel totaal
€ 6,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L75-50-M-HT-B42
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
42
Geheugentype
EEPROM
Montage
Op metaal
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
0
EPC geheugen (Byte)
12
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
42
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP67
Montage
Op metaal