chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TW860-960-Q27-M-B112 | TURCK - Your Global Automation Partner
Tag UHF
TW860-960-Q27-M-B112
Bestel-ID 100003970
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Hard-tag
Materiaal behuizing
Kunststof
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
112
Geheugentype
EEPROM
Montage
Op metaal
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
64
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
112
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP68
Montage
Op metaal
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-Q27-M-B112
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 4,70
Artikel totaal
€ 4,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support