chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Tag UHF
TW860-960-L97-27-P-B210-3KPCS
Bestel-ID 100003280
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 1.537,80
Artikel totaal
€ 1.537,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L97-27-P-B210-3KPCS
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
332
Geheugentype
EEPROM
Montage
Metaalvrij
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
256
EPC geheugen (Byte)
56
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
332
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP40
Montage
Metaalvrij