chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Tag UHF
TW860-960-L33-18-P-B40-5KPCS
Bestel-ID 100003277
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 1.878,25
Artikel totaal
€ 1.878,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L33-18-P-B40-5KPCS
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
40
Geheugentype
EEPROM
Montage
Metaalvrij
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
4
EPC geheugen (Byte)
16
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
40
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP40
Montage
Metaalvrij