chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS | TURCK - Your Global Automation Partner
Tag UHF
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS
Bestel-ID 100002944
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Smart-Label
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
332
Geheugentype
EEPROM
Montage
Op metaal
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
256
EPC geheugen (Byte)
56
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
332
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP40
Montage
Op metaal
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 6.105,90
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS
Artikel totaal
€ 6.105,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support