chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TB-M18-H1147/C53 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF lees-/schrijfkop
TB-M18-H1147/C53
Bestel-ID 7030729
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lezen/schrijven
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Certificaten
CE, UKCA, UL
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Schrijf-leesafstand max. (mm)
30
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Beschermingsgraad
IP67
Schrijf-leesafstand max. (mm)
30
home
Turck-Shop
Identificatie
Schrijf-/leesapparaaten HF/UHF
TB-M18-H1147/C53
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 256,60
Artikel totaal
€ 256,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support