chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF lees-/schrijfkop
TN-EM30WD-H1147-EX
Bestel-ID 7030386
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 324,15
Artikel totaal
€ 324,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Schakelelementfunctie
lezen/schrijven
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Certificaten
CE, UKCA, UL, FDA, ATEX
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Schrijf-leesafstand max. (mm)
77
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Schrijf-leesafstand max. (mm)
77
home
Turck-Shop
Identificatie
Schrijf-/leesapparaaten HF/UHF
TN-EM30WD-H1147-EX