chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF lees-/schrijfkop
TNLR-Q80-H1147-EX
Bestel-ID 7030303
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 566,75
Artikel totaal
€ 566,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lezen/schrijven
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Certificaten
CE, UKCA, UL, ATEX
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Schrijf-leesafstand max. (mm)
165
Bouwgrootte
92 x 80 x 40 mm
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Beschermingsgraad
IP67
Schrijf-leesafstand max. (mm)
165
home
Turck-Shop
Identificatie
Schrijf-/leesapparaaten HF/UHF
TNLR-Q80-H1147-EX