chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF lees-/schrijfkop
TN-R42TC-EX
Bestel-ID 100020166
Op voorraad
Prijsgroep
A1
Lijstprijs
€ 1.498,90
Artikel totaal
€ 1.498,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lezen/schrijven
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Certificaten
CE, UKCA, ATEX
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
40
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
Ø 42 mm
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Identificatie
Schrijf-/leesapparaaten HF/UHF
TN-R42TC-EX