chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schrijf-/leesapparaat UHF
TN921-Q175L200-H1147
Bestel-ID 100001134
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 1.923,05
Artikel totaal
€ 1.923,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Identificatie
Schrijf-/leesapparaaten HF/UHF
TN921-Q175L200-H1147
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lezen/schrijven
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Gebruiksregio (UHF)
Singapore (920…925 MHz)
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
200 x 175 x 60 mm
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Beschermingsgraad
IP67
Gebruiksregio (UHF)
Singapore (920…925 MHz)
Contacteer Support