chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TN-UHF-Q300-BRA-LNX | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF-lezer
TN-UHF-Q300-BRA-LNX
Bestel-ID 100000917
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lezen/schrijven
Netwerkprotocol
TCP/IP
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
RP-TNC
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Gebruiksregio (UHF)
Brazilië (902…907,5 + 915…928 MHz)
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
300 x 300 x 61.7 mm
Aansluittechniek Ethernet
1 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Netwerkprotocol
TCP/IP
Beschermingsgraad
IP67
Gebruiksregio (UHF)
Brazilië (902…907,5 + 915…928 MHz)
home
Turck-Shop
Identificatie
Schrijf-/leesapparaaten HF/UHF
TN-UHF-Q300-BRA-LNX
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 2.165,00
Artikel totaal
€ 2.165,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support